Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: VB18

Módulos discretos: VB18

Módulo de sinal discreto com Amphenol de 35 pinos no mestre, Amphenol de 24 pinos na ferramenta. alimentação auxiliar de 5 pinos, passagem PROFINET de 4 pinos, blocos de 17 pinos e 26 pinos.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  VB18
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo de Válvula Integrada de Sinal Discreto permite o controle do Trocador de Ferramentas e a passagem de sinal discreto para o Ferramental de Fim de Braço.
  • amphenol de 35 pinos no mestre, Amphenol de 24 pinos na ferramenta. alimentação auxiliar de 5 pinos, passagem PROFINET de 4 pinos, blocos de 17 pinos e 26 pinos.
  • Uma válvula solenoide integrada, simples ou dupla (disponível no adaptador de válvula Jxx com módulo de passagem), controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Suporta entradas de sensor PNP de bloqueio, desbloqueio e pronto para bloqueio (R1 e R2).
  • Até 22 sinais de passagem disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Carcaça e tampa de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Blocos de pinos de Delrin.
Specification Value
Classificação elétrica 5 Amp/250V máx
Interruptor de identificação da ferramenta – 0,1 Amp/30V
Peso do lado mestre 0.93 kg
Peso do lado da ferramenta 0.66 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-VB18 Desenhos English
9620-20-C-VB18 Manuais English
Baixar Descrição
9121-VB18-M Montagem do módulo discreto mestre VB18
9121-VB18-T Montagem do módulo discreto da ferramenta VB18
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VB18-M Módulo de sinal discreto com conector DDK de 35 pinos (estilo MS), TSI na ferramenta sem desvio RTL, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-through, PROFINET Pass-through, suporta sensores PNP L/U/R1/R2 e válvula integrada – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VB18-T Módulo de sinal discreto com conector Amphenol de 24 pinos (estilo MS), TSI na ferramenta sem desvio RTL, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-through, PROFINET Pass-through – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…