Recursos do produto
Recursos
- O módulo de Válvula Integrada de Sinal Discreto permite a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas.
- Conectores Amphenol, estilo MS, fornecidos para a interface com o cliente.
- Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
- Até 16 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
- A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
- Capacidade do ID da ferramenta (0-99).
- Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
- Pacote de design compacto.
Materiais
- Carcaça e tampa de alumínio
- Janela transparente de policarbonato
- Contatos banhados a ródio
- Vedações de nitrilo
- Bloco de pinos de nylon.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Sinais de controle – 24VDC Sinais de passagem – 5 Amp/250V |
| Peso do lado mestre | 0.82 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.63 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9230-20-2339 | Desenhos | English |
| família 9630-20-VB2 (Folha 1 de 5) | Desenhos | English |
| família 9630-20-VB2 (Folha 2 de 5) | Desenhos | English |
| família 9630-20-VB2 (Folha 3 de 5) | Desenhos | English |
| família 9630-20-VB2 (Folha 4 de 5) | Desenhos | English |
| família 9630-20-VB2 (Folha 5 de 5) | Desenhos | English |
| 9620-20-C-VB2 | Manuais | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-VB2-M | Módulo mestre de sinal discreto com Amphenol de 26 pinos, bloco de 19 pinos, suporta sensores L/U/R1/R2 (usa válvula solenoide simples ou dupla) **Suporta intertravamento do suporte da ferramenta no lado da ferramenta e funciona com as ferramentas da série VB** |
| 9121-VB2-T | Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 16 passagens |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-VB2-M
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-M | Módulo Discreto, Amphenol de 26 pinos, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 e Válvula Integrada, TSI na Ferramenta (Combina com VB2-T, VB3-T ou VB4-T) – Lado mestre |
|
|
9121-VB2-T | Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 16 passagens (compatível com VB2-M) – Lado da ferramenta |
|
|
9121-VB3-T | Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 12 passagens, 0-9 Tool-ID (compatível com VB2-M) – Lado da ferramenta |
|
|
9121-VB4-T | Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 8 passagens, 0-99 Tool-ID (compatível com VB2-M) – Lado da ferramenta |
|