Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: VB5

Módulos discretos: VB5

Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta lateral, 10 passagens, sensores NPN (afundamento) bloqueados, desbloqueados e RTL

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  VB5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo de Válvula Integrada de Sinal Discreto permite a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas.
  • Conectores Amphenol, estilo MS, fornecidos para a interface com o cliente.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (tipos de fonte disponíveis no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Até 10 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • Suporta entradas de sensor NPN (tipo afundamento) Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Carcaça e tampa de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos banhados a ródio
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de nylon.
Specification Value
Classificação elétrica Sinais de controle – 24VDC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.80 kg
Peso do lado da ferramenta 0.62 kg
Número total de pinos 16
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-VB5M VB2T Desenhos English
9620-20-C-VB5 Manuais English
Baixar Descrição
9121-VB5-M Módulo mestre de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VB2-T Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 16 passagens (compatível com VB2-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-VB5-M Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, Bloco de 19 pinos, Intertravamento do Suporte de Ferramentas, 10 Pass-Throughs, sensores NPN (afundamento) Bloqueados, Desbloqueados e RTL – Lado mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…