Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: VB8

Módulos discretos: VB8

Módulo discreto, compatível com sensores NPN L/U/R1/R2 e válvula integrada, conector DDK de 37 pinos, TSI na ferramenta, 0-7 Tool-ID

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  VB8
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo de Válvula Integrada de Sinal Discreto permite o controle do Trocador de Ferramentas e a passagem de sinal discreto para o Ferramental de Fim de Braço.
  • conector de 37 pinos DDK, estilo MS, fornecido para a interface do cliente.
  • Uma válvula solenoide integrada, simples ou dupla (disponível no adaptador de válvula Jxx com módulo de passagem) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Entradas de sensor NPN (tipo sinking) Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock suportadas.
  • Até 25 sinais de passagem disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • ID da ferramenta (0-7) disponível.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Carcaça e tampa de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin.
Specification Value
Classificação elétrica Sinais de controle – 24VDC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.84 kg
Peso do lado da ferramenta 0.70 kg
Número total de pinos 37
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-VB8 Desenhos English
9620-20-C-VB8 Manuais English
Baixar Descrição
9121-VB8-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com conector DDK de 37 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 0-7 Tool-ID
9121-VB8-M Módulo mestre de sinal discreto com conector DDK de 37 pinos
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VB8-M Módulo discreto, compatível com sensores NPN L/U/R1/R2 e válvula integrada, conector DDK de 37 pinos, TSI na ferramenta, 0-7 Tool-ID – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VB8-T Módulo discreto, conector DDK de 37 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 0-7 Tool-ID – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…