Módulos de troca de ferramentas

Módulos discretos: VD2

Módulos discretos: VD2

Módulo discreto, Amphenol de 26 pinos, conexão de E/S remota, bloco de 19 pinos, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada, TSI na ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  VD2
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Recursos

  • O módulo de válvula integrada para sinais discretos permite a comunicação e o controle da Troca de ferramentas, bem como uma conexão separada de passagem de E/S remota.
  • São fornecidos conectores Amphenol do tipo MS para a interface de sinais discretos do cliente. Estão disponíveis até 16 passagens de sinal para uso do cliente.
  • São fornecidos conectores padrão da indústria de 12 mm para a interface de E/S remota do cliente.
  • Uma válvula solenóide integrada simples ou dupla (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento da Troca de ferramentas.
  • Proteções flexíveis envolvem os blocos de pinos e vedam as conexões contra umidade enquanto acopladas.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo de ferramentas. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenóide integrada desacople a Troca de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • Entradas de sensor “Ready-to-Lock” (R1 e R2), “Lock” e “Unlock” fornecidas.
  • Design compacto.
Specification Value
Características elétricas Sinais de controle – Sinais de passagem de 24 VCC
– Sinais de passagem de E/S remota de 5 A/250 V
– 4 A/250 V
Peso lateral do mestre
Peso lateral da ferramenta
Número total de pinos 16
Descrição dos pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-VD2 Desenhos Inglês
9620-20-C-VD2 Manuais Inglês
9620-20-E-X7GL Manuais Inglês
Baixar Descrição
9121-VD2-M Módulo mestre de sinais discretos com passagem de 19 pinos e passagem de E/S remota da Allen Bradley
9121-VD2-T Módulo da ferramenta de sinais discretos com passagem de 19 pinos e passagem de E/S remota da Allen Bradley
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VD2-M Módulo Discreto, Amphenol de 26 pinos, Conexão de E/S Remota, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 e Válvula Integrada, TSI na Ferramenta (Combina com VD2-T) – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VD2-T Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, conexão de E/S remota, bloco de 19 pinos, TSI na ferramenta (compatível com VD2-M) – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…