Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: GBX

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: GBX

módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com codificação X

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  GBX
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Os conectores plug-and-play M12 de 8 pinos X-code para cabos ethernet industriais Cat6/Cat6a economizam tempo durante a integração – sem decapagem, crimpagem ou solda.
  • A saída de cabo configurável entre as posições radiais de -90°, 0° e +90° permite que o usuário otimize o revestimento/roteamento do cabo para reduzir a tensão do cabo e maximizar o tempo de atividade do sistema.
  • Até 1 milhão de ciclos de acoplamento para se destacar em setores avançados como o automotivo, aeroespacial, de testes e outros.
  • Compatibilidade com os trocadores de ferramentas de controle de qualidade padrão e de serviço pesado da ATI e com os acopladores utilitários para padronização de módulos.
  • Suporta Power over Ethernet (PoE), Classe III.
  • Proteção IP65 quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio revestido.
  • Bloco de pinos e adaptador de montagem em acetal.
  • Contatos banhados em metais preciosos.
Specification Value
Classificação elétrica Alimentação: 0,6 A / 60 V
Sinal: 10 Gbps / CAT6A
Peso do lado mestre 0.113 kg
Peso do lado da ferramenta 0.109 kg
Número total de pinos 8
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-GBX Desenhos English
Baixar Descrição
9120-GBX-M módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com código X, mestre
9120-GBX-T módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com código X, ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-GBXC-T módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com codificação X
Suporte de ferramentas 9120-GBX-M módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com codificação X
Suporte de ferramentas 9120-GBX-T módulo de passagem Ethernet 10 Gigabit, M12 com codificação X

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…