Recursos do produto
Recursos
- 4 pinos – Ethernet, 3 pinos – Alimentação.
- capacidade de 4 Amp/125VCA.
- Ethernet – receptáculo M12, 4 pinos, Ethernet com código D.
- Alimentação – M8, receptáculo de 3 pinos.
- Contatos sem contato no Master.
- Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 4 Amp/125VCA |
| Peso do lado mestre | 0.16 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.15 kg |
| Número total de pinos | 7 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-KE7 | Desenhos | Inglês |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-KE7-T | Módulo elétrico de Ethernet estilo K (receptáculo M12 de 4 pinos com código D) e alimentação (receptáculo M8 de 3 pinos), ferramenta |
| 9120-KE7-M | Módulo elétrico de Ethernet estilo K (receptáculo M12 de 4 pinos com código D) e alimentação (receptáculo M8 de 3 pinos), mestre |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-KE7-M
- 9120-KE7-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KE7-M | Módulo elétrico Ethernet estilo K (M12, receptáculo de 4 pinos com código D) e alimentação (M8, receptáculo de 3 pinos) |
|
|
9120-KE7-T | Módulo elétrico Ethernet estilo K (M12, receptáculo de 4 pinos com código D) e alimentação (M8, receptáculo de 3 pinos) |
|