Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: ME10

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: ME10

Módulo elétrico ME10, código D M12, código L M12

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  ME10
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Módulo elétrico para passagem de sinais Ethernet 10/100 Mbit e conexões de alimentação auxiliar.
  • Para aplicações que exigem a passagem do cabo Ethernet industrial Cat5e.
  • Conector Ethernet blindado M12 fêmea de 4 pinos com código D.
  • Conector de alimentação não blindado M12, 4 pinos +FE L codificado.
  • Contatos à prova de dedos no lado mestre.
  • Classe de proteção IPX5 quando acoplado.
  • Suporta o padrão PoE+ Power over Ethernet.

Materiais

  • Carcaça de acetal com enchimento de vidro
  • Placas de cobertura de alumínio anodizado
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo
Specification Value
Classificação elétrica Sinal (.6Amp/60V máx.)
Alimentação (4Amp/63VDC máx.)
Peso do lado mestre 0.07 kg
Peso do lado da ferramenta 0.06 kg
Número total de pinos 8
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo ME10 Desenhos English
Desenho do módulo ME10A Desenhos English
Baixar Descrição
9120-ME10-M Módulo elétrico ME10, código D M12, código L M12, lado mestre
9120-ME10-T Módulo elétrico ME10, código D M12, código L M12, lado da ferramenta
9120-ME10A-M Módulo elétrico ME10A, código D M8, código A M8, lado mestre
9120-ME10A-T Módulo elétrico ME10A, código D M8, código A M8, lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-ME10A-M Módulo elétrico ME10, código D M12, código L M12
Suporte de ferramentas 9120-ME10A-T Módulo elétrico ME10, código D M12, código L M12
Suporte de ferramentas 9120-ME10-M Módulo elétrico ME10, código D M12, código L M12
Suporte de ferramentas 9120-ME10-T Módulo elétrico ME10, código D M12, código L M12

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…