Recursos do produto
Características
- 4 pinos.
- capacidade de 2 Amp/60VAC.
- Conector Ethernet M12, 4 contatos, codificado em D.
- Contatos sem contato no Master.
- Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 2 Amp/60VAC máximo. |
| Peso do lado mestre | 0.18 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.14 kg |
| Número total de pinos | 4 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-RE5 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-RE5-T | Módulo de ferramenta de passagem Ethernet com 4 pinos e blindagem |
| 9120-RE5-M | Módulo mestre de passagem Ethernet com 4 pinos e blindagem |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-RE5-M
- 9120-RE5-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RE5-M | Módulo de passagem Ethernet com 4 pinos e blindagem |
|
|
9120-RE5-T | Módulo de passagem Ethernet com 4 pinos e blindagem |
|