Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TE

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TE

Módulo de passagem Ethernet com conectores para Ethernet e Aux Power

Exibir todos os recursos
Número do modelo: TE
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Módulo elétrico para passar sinais CAT5e, Ethernet 10/100 Mbit e conexões de alimentação auxiliar.
  • Conector Ethernet fêmea M12 de 4 pinos com código D, padrão do setor.
  • Utilizável para passagem de EtherNet/IP e PROFINET.
  • NOTA: O módulo TE pode se estender além do corpo do Master/Tool em alguns QCs. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.
  • OBSERVAÇÃO: Quando usado no QC-110, há uma pequena possibilidade de que os encaixes de suprimento de ar atinjam a borda do módulo TE. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato banhados a ródio
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica Circuito Ethernet – 2 Amp/60VAC máx.
Circuito de alimentação auxiliar – 5 ampères/600 VCA máx.
Peso do lado mestre 0.49 kg
Peso do lado da ferramenta 0.37 kg
Número total de pinos 8
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo TE Desenhos English
TE-M com desenho do módulo TES-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-TE-M Módulo Ethernet Pass Through Master com conectores para Ethernet e Aux Power
9120-TE-T Módulo Ethernet Pass Through Tool com conectores para Ethernet e Aux Power
9120-TES-T Módulo de ferramenta de passagem Ethernet com conectores retos para Ethernet e Aux Power
9120-TES-M Módulo Ethernet Pass Through de orientação axial com conectores para Ethernet e Aux Power
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-TE-M Módulo de passagem Ethernet com conectores para Ethernet e Aux Power
Suporte de ferramentas 9120-TES-M Módulo de passagem Ethernet com conectores para Ethernet e Aux Power
Suporte de ferramentas 9120-TES-T Módulo de passagem Ethernet com conectores para Ethernet e Aux Power
Suporte de ferramentas 9120-TE-T Módulo de passagem Ethernet com conectores para Ethernet e Aux Power

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…