Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TME

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TME

Módulo de passagem com conectores para Ethernet, alimentação auxiliar e alimentação do servo

Exibir todos os recursos
Número do modelo: TME
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Módulo elétrico para passar conexões Ethernet Power, Auxiliary Power e Servo Power.
  • Conectores de comunicação padrão do setor M12, 4 pinos com código D para passagem de sinal Ethernet.
  • OBSERVAÇÃO: O módulo TME pode se estender além do corpo do Master/Tool em alguns QCs. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.
  • OBSERVAÇÃO: Quando usado no QC-110, há uma pequena possibilidade de que os encaixes de suprimento de ar atinjam a borda do módulo TME. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato banhados a ródio
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica Circuito Ethernet – 2 Amp/150V
Circuito de alimentação auxiliar – 6 Amp/250V
Circuito de alimentação do servo – 6 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.40 kg
Peso do lado da ferramenta 0.37 kg
Número total de pinos 31
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo TME Desenhos English
Baixar Descrição
9120-TME-T Módulo de passagem com conectores para Ethernet, alimentação auxiliar e alimentação do servo
9120-TME-M Módulo de passagem com conectores para Ethernet, alimentação auxiliar e alimentação do servo
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-TME-M Módulo de passagem com conectores para Ethernet, alimentação auxiliar e alimentação do servo – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-TME-T Módulo de passagem com conectores para Ethernet, alimentação auxiliar e alimentação do servo – Módulo de ferramentas

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…