Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TP

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TP

Módulo de passagem PROFINET com conectores para PROFINET e alimentação auxiliar, alimentação auxiliar de 5 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  TP
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Módulo elétrico para passar sinais PROFINET junto com conexões de alimentação auxiliar.
  • Conector padrão do setor M12, 4 pinos com código D para interface PROFINET.
  • mini conector de 5 pinos para alimentação auxiliar.
  • OBSERVAÇÃO: O módulo TP pode se estender além do corpo do mestre/ferramenta em alguns QCs. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.
  • OBSERVAÇÃO: Quando usado no QC-110, há uma pequena possibilidade de que os encaixes de suprimento de ar atinjam a borda do módulo TP. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato banhados a ródio
  • Vedações de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica Circuito PROFINET – 2 Amp/60VAC máx.
Circuito de alimentação auxiliar – 5 ampères/600 VCA máx.
Peso do lado mestre 0.50 kg
Peso do lado da ferramenta 0.38 kg
Número total de pinos 9
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-TP Desenhos English
9630-20-TPM TPZC7T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-TP-M Módulo PROFINET Pass Through Master com conectores para PROFINET e Aux Power
9120-TP-T Módulo Profinet Pass Through Tool com conectores para Profinet e Aux Power
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-TPD-M Módulo de passagem PROFINET com conectores para PROFINET e alimentação auxiliar, alimentação auxiliar de 5 pinos
Suporte de ferramentas 9120-TPD-T Módulo de passagem PROFINET com conectores para PROFINET e alimentação auxiliar, alimentação auxiliar de 5 pinos
Suporte de ferramentas 9120-TP-M Módulo de passagem PROFINET com conectores para PROFINET e alimentação auxiliar, alimentação auxiliar de 5 pinos
Suporte de ferramentas 9120-TP-T Módulo de passagem PROFINET com conectores para PROFINET e alimentação auxiliar, alimentação auxiliar de 5 pinos

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…