Recursos do produto
Recursos
- Permite que o cliente controle e se comunique com o trocador de ferramentas por meio de uma rede usando uma interface EtherCAT.
- O controle do Trocador de Ferramentas é realizado por meio do Mestre, juntamente com o relatório de várias E/S do Trocador de Ferramentas.
- Os módulos de ferramentas suportam o ID da ferramenta relatado pelo mestre e funcionam como uma passagem para a rede EtherCAT e alimentação para o equipamento posterior.
- Suporta o uso de uma válvula solenoide simples ou dupla integrada, que é fornecida no módulo adaptador de válvula para controle de travamento/não travamento do trocador de ferramentas.
- Além de suportar os sinais de entrada padrão do Trocador de Ferramentas (sensores de proximidade de Travado, Destravado e Pronto para Travar), os módulos também suportam diagnóstico avançado e relatório de falhas.
- Um conector Minifast padrão de 5 pinos é fornecido nos módulos Master e Tool para interface com a alimentação auxiliar.
- Um conector padrão M12 D-Coded de 4 pinos é fornecido nos módulos Master e Tool para interface com EtherCAT.
- Quando o trocador de ferramentas está acoplado, os módulos Master e Tool passam sinais por meio de um bloco de pinos com mola.
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.
- Os módulos são projetados com um circuito de segurança para permitir que o Trocador de Ferramentas seja operado da maneira mais segura possível. Para evitar a liberação involuntária da ferramenta, a energia para a válvula de destravamento é roteada por meio de um conector de chave de segurança. Uma chave de segurança deve ser conectada para suportar essa função.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado
- Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedações de nitrilo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
EtherCAT – 3 Amp/30VDC máx. Alimentação US1 – 220mA @ 24VDC Alimentação US2 – 250mA @ 24VDC |
| Peso do lado mestre | 0.98 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.73 kg |
| Número total de pinos | 15 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-VL1-T | Montagem do módulo da ferramenta de controle VL1 EtherCAT |
| 9121-VL1-M | Montagem do módulo mestre de controle VL1 EtherCAT |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-VL1-M
- 9121-VL1-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VL1-M | Montagem do módulo de controle EtherCAT – Lado mestre |
|
|
9121-VL1-T | Montagem do módulo de controle EtherCAT – Lado da ferramenta |
|