Recursos do produto
Recursos
- O switch Ethernet integrado e gerenciado suporta a funcionalidade EtherNet/IP Quick Connect e DHCP.
- Servidor da Web integrado para configuração da comunicação do Trocador de Ferramentas e gerenciamento do switch Ethernet.
- Conectores M12 com codificação D para comunicação Ethernet no Mestre e na Ferramenta.
- conector Mini de 4 pinos (7/8) para passagem de energia de entrada/lógica e saída/válvula.
- O circuito de prevenção de arco da ATI (patente pendente) protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil causada pela alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.
- Bloco de pinos interno para conexões elétricas da válvula. (Arc Prevention aplicado à alimentação de entrada/lógica e saída/válvula, bem como à alimentação associada ao circuito TSI da ATI)
- A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de segurança sem contato baseado em RFID permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas somente quando a ferramenta estiver no suporte de ferramentas.
- Sensoriamento de travamento, destravamento e pronto para travamento (RTL) com cabos de LED no Master.
- 5 chaves independentes de ID de ferramenta que suportam até 99999 ferramentas exclusivas.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado
- Mola e pino de contato revestidos de metal precioso
- Vedações de nitrilo
Especificação | Valor |
---|---|
Classificação elétrica | Energia de passagem – máx. de 5 ampères/24 VDC. |
Peso do lado mestre | 1.00 kg |
Peso do lado da ferramenta | 0.59 kg |
Número total de pinos | |
Pinos Descrição | |
Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
Tipo de sinal | Ethernet/IP |
Baixar | Descrição |
---|---|
9121-DKP-T | Módulo de ferramenta DKP Ethernet/IP |
9121-DKP-M | Módulo mestre EtherNet/IP DKP |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-DKP-M
- 9121-DKP-T
Número da peça | Descrição | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-DKP-M | Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado, compatível com a funcionalidade DHCP e conexão rápida EtherNet/IP, entrada e Aux. Passagem de alimentação, TSI na ferramenta. Conector fêmea M12 com codificação D para comunicação Ethernet, conector macho mini de 4 pinos para saída, entrada e alimentação lógica. Também há suporte para bloqueio, desbloqueio e detecção de RTL com cabos de LED no módulo Master e Tool-ID do módulo Tool. O módulo Master foi projetado com a opção de desvio de RTL. Circuito de prevenção de arco aplicado à alimentação auxiliar (comutada e não comutada) e à alimentação de entrada TSI – lado mestre |
|
![]() |
9121-DKP-T | O módulo EtherNet/IP suporta cinco comutadores independentes de 0-9 Tool-ID por meio do módulo mestre, da porta Ethernet e da porta Aux. Passagem de energia, TSI na ferramenta. Conector fêmea M12 com codificação D para comunicação Ethernet, conector mini fêmea de 4 pinos para saída, entrada e alimentação lógica, conector fêmea M12 de 4 pinos fornecido para suportar TSI on Tool – lado da ferramenta |
|