Módulos de controle e sinal

Módulos PROFINET: DL12

Módulos PROFINET: DL12

Módulo PROFINET com switch Ethernet integrado. Conector M12 de 4 pinos com codificação D para comunicação PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação auxiliar comutada e não comutada. Prevenção de arco aplicada à alimentação auxiliar comutada e não comutada. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. O ID da ferramenta do módulo Tool também é suportado. O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DL12
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Os módulos DL12 permitem a comunicação e o controle do trocador de ferramentas usando uma interface PROFINET.
  • Um switch Ethernet integrado permite que um único cabo PROFINET controle o trocador de ferramentas e conecte dispositivos PROFINET downstream.
  • Um conector Minifast de 5 pinos é fornecido nos módulos Mestre e Ferramenta para fazer a interface com a energia.
  • Um conector M12 codificado em D é fornecido nos módulos Master e Tool para fazer a interface com o PROFINET.
  • Prevenção de arco aplicada à alimentação US1 e US2, bloqueio, desbloqueio e detecção de RTL com cabos de LED no Master.
  • o Tool-ID de 5 dígitos do módulo Tool também é suportado (0-99999).
  • Deve-se usar os adaptadores de válvula JR4, JT7, JU4 ou JU5 para controlar o mecanismo de travamento do trocador de ferramentas.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso.
  • Vedações de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica Passagem de energia – 10 ampères
Sinal – máximo de 3 ampères/30 VDC.
Peso do lado mestre 1.19 kg
Peso do lado da ferramenta 0.65 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional 0 °C a 50 °C
Tipo de sinal PROFINET
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-DL12 Desenhos English
9620-20-C-DL12 Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DL12-M Módulo PROFINET com switch Ethernet integrado. Conector M12 de 4 pinos com codificação D para comunicação PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação auxiliar comutada e não comutada. Prevenção de arco aplicada à alimentação auxiliar comutada e não comutada. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. O ID da ferramenta do módulo Tool também é suportado. O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DL12-T Módulo PROFINET com conector M12 de 4 pinos codificado em D para PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação auxiliar; suporta Arc Prevention; M12 de 5 pinos para suportar TSI na ferramenta e Tool-ID de chave independente de 5 pinos – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…