Módulos de controle e sinal

Módulos PROFINET: DL16

Módulos PROFINET: DL16

Módulo PROFINET com switch Ethernet integrado, conector M12 de 4 pinos codificado em D para comunicação PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação US1 e US2, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação US1 e US2. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. O Tool-ID do módulo Tool também é suportado.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DL16
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Os módulos DL16 permitem a comunicação e o controle do trocador de ferramentas usando PROFINET.
  • Um switch Ethernet integrado permite que um único cabo PROFINET controle o Trocador de Ferramentas e conecte dispositivos PROFINET a jusante.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de segurança permite que a válvula solenoide integrada desacoplar o Trocador de Ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • O Arc Prevention Circuit da ATI (patente pendente) protege os contatos de energia elétrica contra danos durante o acoplamento/desacoplamento.
  • São fornecidas cinco (5) chaves independentes de ID da ferramenta (0-99999).
  • Entradas de sensor prontas para travar (R1 e R2), travadas e destravadas.
  • Servidor da Web integrado

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica Alimentação auxiliar: 9 Amp / 20-29 VCC
PROFINET: 1 Amp / 30 VCC máx
Observação: A prevenção de arco é aplicada à alimentação US1 e US2
Peso do lado mestre 0.98 kg
Peso do lado da ferramenta 0.98 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional 0 °C a 50 °C
Tipo de sinal PROFINET
Baixar Descrição
9121-DL13-T M12 de 4 pinos com código D, Mini de 5 pinos, TSI, Arc Prev
9121-DL16-M Codificado em D, M12 de 4 pinos, Mini de 5 pinos, TSI, Arc Prev. Sensoriamento de bloqueio/desbloqueio/RTL, cabos de LED
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DL13-T O módulo PROFINET fornece (1) porta Ethernet e suporta o Tool-ID por meio do módulo mestre. Conector M12 de 4 pinos com codificação D para comunicação PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação US1 e US2, conector M12 de 4 pinos para chave TSI, ID da ferramenta 0-99999 ajustável com chaves de volante. Suporta a prevenção de arco no lado mestre-ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-DL16-M Módulo mestre PROFINET com switch Ethernet integrado e habilitado para Web, conector M12 de 4 pinos com codificação D para comunicação Profinet, miniconector de 5 pinos para alimentação US1 e US2, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação US1 e US2. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. Também há suporte para a ID da ferramenta do módulo Tool. Combina com o DL13-T, com pinos duplos

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…