Módulos de controle e sinal

Módulos PROFINET: DL4

Módulos PROFINET: DL4

Módulo PROFINET com Ethernet RJ45 Push-Pull e conectores de alimentação Push-Pull de 5 pinos, prevenção de arco. 0-99999 ID da ferramenta. TSI no lado da ferramenta.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DL4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Os módulos DL4 permitem a comunicação e o controle do trocador de ferramentas usando PROFINET.
  • Um switch Ethernet integrado permite que um único cabo PROFINET controle o Trocador de Ferramentas e conecte dispositivos PROFINET a jusante.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de segurança permite que a válvula solenoide integrada desacoplar o Trocador de Ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • O Arc Prevention Circuit da ATI (patente pendente) protege os contatos de energia elétrica contra danos durante o acoplamento/desacoplamento.
  • São fornecidas cinco (5) chaves independentes de ID da ferramenta (0-99999).
  • Entradas de sensor de pronto para travar (R1 e R2), travado e destravado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica Alimentação US1 e US2 – 10 Amp/12-30VDC
Peso do lado mestre 1.11 kg
Peso do lado da ferramenta 0.79 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional 0 °C a 50 °C
Tipo de sinal PROFINET
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-DL4 Desenhos English
9630-20-DL4M DL14T Desenhos English
9620-20-C-DL4 Manuais English
Baixar Descrição
9121-DL4-T Módulo de controle PROFINET DL4 – Lado da ferramenta
9121-DL4-M Módulo de controle PROFINET DL4 – Lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DL14-T O módulo PROFINET Tool oferece uma porta Ethernet e suporta o Tool-ID por meio do módulo mestre. Conector RJ45 Push-Pull para Ethernet, conector Push-Pull de 5 pinos para alimentação US1 e US2, conector fêmea M12 de 5 pinos fornecido para suportar TSI com base em RFID na ferramenta, ID da ferramenta 0-99999 ajustável com chaves de volante. Suporta a prevenção de arco no mestre. Combina com o DL4-M – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-DL4-M Módulo PROFINET com switch Ethernet, conector RJ45 Push-Pull para comunicação Ethernet, conector Push-Pull de 5 pinos para alimentação US1/US2, prevenção de arco aplicada à alimentação US1/US2. Conector fêmea M12 de 5 pinos para chave de segurança Klaschka, TSI, detecção de bloqueio/desbloqueio/RTL com cabos LED – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DL4-T O módulo PROFINET fornece uma porta Ethernet e suporta o Tool-ID por meio do módulo mestre. Conector RJ45 Push-Pull para Ethernet, conector Push-Pull de 5 pinos para alimentação US1/US2, Tool-ID 0-99999 ajustável com chaves de volante – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…