Módulos PROFINET: CYp1

Módulos PROFINET: CYp1

Exibir todos os recursos
Número do modelo: CYp1
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações

Recursos do produto

Recursos

  • Os módulos CYE1 permitem a comunicação e o controle do trocador de ferramentas usando PROFINET
  • Solução rápida de problemas: O servidor da Web integrado permite fácil acesso à configuração da comunicação e ao gerenciamento do switch Ethernet.
  • Solução completa em um só lugar: Emparelha-se com o adaptador de válvula da ATI para controlar o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Segurança em primeiro lugar: Utiliza a tecnologia patenteada da ATI Tool Stand Interlock (TSI). A integração de um interruptor de segurança permite que a válvula solenoide integrada desacoplar o Trocador de Ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • Alta confiabilidade: O circuito de prevenção de arco da ATI protege os contatos de energia elétrica contra danos durante o acoplamento ou desacoplamento.
  • Verificação do processo: interruptor de ID da ferramenta integrado e entradas de sensor prontas para travar, travar e destravar fornecidas para maximizar as informações sobre o status do ferramental de fim de braço e do trocador de ferramentas.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pino de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica Potência de entrada: 4A, 21,6-30V
Potência de saída: 7A, 20-30V
Peso do lado mestre 1.73 kg
Peso do lado da ferramenta 0.66 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional 0 °C a 50 °C
Tipo de sinal PROFINET

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…