Recursos do produto
Características
- contatos de alimentação de 4 pinos classificados para 100 Amp/600VDC.
- 2 pinos, contatos de sinal classificados para 30 ampères/250 VDC.
- Proteção ambiental IP65 somente quando acoplado.
- Contatos totalmente substituíveis no Mestre e na Ferramenta.
- Cabo M40 conectável em campo para cabos de 22 a 32 mm.
- O módulo deve ser montado em um trocador de ferramentas, QC-40 ou maior, para suportar a corrente nominal máxima e o ciclo de trabalho de 100% sem superaquecimento.
- A temperatura ambiente máxima permitida nessas condições é de 100 F.
- Não acople ou desacoplar os módulos a menos que a energia tenha sido desconectada e descarregada, tanto a montante quanto a jusante.
- Terra de proteção (PE) ou aterramento de segurança a ser fornecido pelo equipamento/cabos do cliente.
- O pino 1 do Master and Tool é ligado internamente ao alojamento do módulo para aterramento de segurança. O aterramento de segurança pode ser removido no local do cliente.
- Saída radial.
Materiais
- Carcaça de alumínio banhado a níquel eletrolítico.
- Cabeças dos pinos de mola revestidas de metal precioso
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Placa de cobertura em Delrin®.
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Alimentação – 100 ampères/600 VDC quando acoplado a um QC-40 ou maior Sinal – 30 Amp/250VDC. |
| Peso do lado mestre | 0.77 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.73 kg |
| Número total de pinos | 6 |
| Pinos Descrição |
Energia – 4 Sinal – 2 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 37,8 °C |
| Tipo | Módulos de alta corrente |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-MTC6C-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTC6C-T |
|