Módulos de troca de ferramentas

Módulos de alta corrente: PA21

Módulos de alta corrente: PA21

Módulo de alta corrente com (3) contatos, 200 Amp

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PA21
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Acessórios Componentes

Características do produto

Características

  • Alta capacidade de condução de corrente; capaz de suportar até 200 amperes e até 600 volts para alimentar as ferramentas do cliente.
  • A tecnologia patenteada de encaixe cônico da ATI oferece ampla área de contato para aplicações de alta corrente, ao mesmo tempo em que permite aos clientes transferir corrente do Mestre para a Ferramenta com excelente tolerância a desalinhamentos e menor desgaste em comparação com os conectores de pino e soquete.
  • Projeto compatível com versões anteriores para acoplamento com o módulo de alta corrente do tipo PA20.
  • As pontas de contato são facilmente substituídas e mantidas.
  • Contatos recuados no lado do Mestre para evitar contato humano acidental.
  • Incorpora conexões com terminais de anel de crimpagem para preparação e instalação rápida e fácil dos fios.
  • O design do corpo em peça única e dos terminais de anel permite uma fiação mais rápida do cabeamento do cliente com menos desmontagem.
  • Opções de placas de fixação do cabo estão disponíveis na aba “Placa de encaixe”.
  • O design modular permite que as conexões de cabos saiam pela esquerda ou pela direita, proporcionando melhor organização do robô e maior versatilidade (consulte o Guia de Numeração de Peças).
  • Conexões RobiFix opcionais para permitir a conexão direta do revestimento do robô e da ferramenta.

Materiais

  • Contatos de cobre revestido.
  • Placa de montagem de alumínio, isoladores G10/FR4.
Specification Value
Características elétricas PA21-M/PA21-T – 200 A/600 V com ciclo de trabalho de 100%. Todos os módulos com conectores RobiFix – 150 A/600 V com ciclo de trabalho de 100% (limitado pelo conector)
Peso lateral do mestre
Peso lateral da ferramenta 1,09 kg
Número total de pinos 3
Descrição dos pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corrente
Baixar Tipo de download Idioma
9121-PAE-T Desenhos Inglês
9630-20-PA21 Desenhos Inglês
9640-20-1095 Manuais Inglês
9620-20-F-PA21 Manuais Inglês
9630-20-DU3M DU3T Desenhos Inglês
Baixar Descrição
9121-PA21LA-M 9121-PA21LA-M
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA21R-M 9121-PA21R-M
9121-PA21L-M 9121-PA21L-M
9005-20-9252 Conjunto de alívio de tensão, PA21, (2) diâmetro de 9-16 mm, (1) diâmetro de 3-6 mm
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA21RA-M 9121-PA21RA-M
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9005-20-2500 Conjunto de alívio de tensão, PA20, (3) 9-16 mm de diâmetro.
Suporte de ferramentas 9005-20-8887 Kit de placa de encaixe 3x M25 não condutivo com garras para cabos, faixa de cabos de 9 mm a 17 mm
Suporte de ferramentas 9005-20-9252 Conjunto de alívio de tensão para aplicação de arco estirado, (2) cabo de 9-16 mm, (1) cabo de 3-6 mm
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-PA21LA-M Módulo mestre PA21 com conector Robifix reto, alimentação esquerda – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PA21LAP1.00-T Módulo de ferramenta PA21 com rabicho RobiFix de 1,0 metro, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21LAP1.50-T Módulo de ferramenta PA21 com rabicho RobiFix de 1,5 metro, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21LAP2.00-T Módulo de ferramenta PA21 com rabo de porco RobiFix de 2,0 metros, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21L-M Módulo mestre PA21 com (3) contatos, 200 ampères, mestre, alimentação esquerda – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PA21L-T Módulo de ferramenta PA21 com (3) contatos, 200 ampères, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21RA-M Módulo mestre PA21 com conector Robifix reto, alimentação direita – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PA21RAP1.00-T Módulo de Ferramenta PA21 com Rabo de Porco RobiFix de 1,0 metro, Alimentação Direita – Lado da Ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21RAP2.00-T Módulo de ferramenta PA21 com rabo de porco RobiFix de 2,0 metros, alimentação direita – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21R-M Módulo de alta corrente, (3) contatos, 200 ampères, alimentação direita – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PA21R-T Módulo de alta corrente, (3) contatos, 200 ampères, alimentação direita – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PAE-T Capa protetora – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…