Módulos de alta corrente

Módulos de alta corrente: PA22

Módulos de alta corrente: PA22

Módulo de alta corrente com (3) contatos de 200 ampères, conexão direta Robifix

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PA22
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Alta capacidade de transporte de corrente, com capacidade de até 180 ampères e até 800 volts para alimentar as ferramentas do cliente. Consulte Elec. Rating para obter mais detalhes.
  • A tecnologia patenteada de encaixe em cone da ATI proporciona uma grande área de contato para aplicações de alta corrente, além de permitir que os clientes transfiram a corrente do Mestre para a Ferramenta com excelente capacidade de desalinhamento e características de desgaste reduzidas em comparação com pino e soquete.
  • Projeto compatível com versões anteriores para acoplamento com o módulo de alta corrente estilo PA20 e PA21.
  • As pontas de contato são facilmente substituídas e reparadas.
  • Contatos embutidos no lado mestre para evitar contato humano não intencional.
  • O design modular permite que as conexões de cabos saiam pela esquerda ou pela direita para melhorar a vestimenta e a versatilidade do robô (consulte o Guia de Numeração de Peças).
  • Conexões RobiFix diretas com a vestimenta robótica e a ferramenta.

Materiais

  • Contatos de cobre revestido.
  • Placa de montagem de alumínio, isoladores G10/FR4.
  • Placa de montagem em Delrin.
Specification Value
Classificação elétrica O PA22 Master Module tem uma classificação de 180A/800V, que é limitada pelo conector RobiFix (classificado para 150A/600V).
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos 3
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 101 °C
Tipo Módulos de alta corrente
Baixar Tipo de download Idioma
9121-PAE-T Desenhos English
9630-20-PA22RAM PA21RAPT Desenhos English
9620-20-F-PA22RAM PA21RAPT Manuais English
9640-20-1121 Manuais English
Baixar Descrição
9121-PA21LAP100-T 9121-PA21LAP100-T
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA22LA-M Módulo de alta corrente PA22, (3) contatos de 200 ampères, conexão direta Robifix, mestre, socker de alimentação esquerdo
9121-PA21RAP100-T 9121-PA21RAP100-T
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA22RA-M Módulo de alta corrente PA22, (3) contatos de 200 ampères, conexão direta Robfix, mestre, soquete de alimentação à direita
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-PA21LAP1.00-T Módulo de ferramenta PA21 com rabicho RobiFix de 1,0 metro, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21LAP2.00-T Módulo de ferramenta PA21 com rabo de porco RobiFix de 2,0 metros, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21L-T Módulo de ferramenta PA21 com (3) contatos, 200 ampères, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21RAP1.00-T Módulo de Ferramenta PA21 com Rabo de Porco RobiFix de 1,0 metro, Alimentação Direita – Lado da Ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21RAP2.00-T Módulo de ferramenta PA21 com rabo de porco RobiFix de 2,0 metros, alimentação direita – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21R-T Módulo de alta corrente, (3) contatos, 200 ampères, alimentação direita – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PA22LA-M Módulo de alta corrente PA22, (3) contatos de 200 ampères, conexão direta Robifix, mestre, soquete de alimentação esquerdo
Suporte de ferramentas 9121-PA22RA-M Módulo de alta corrente PA22, (3) contatos de 200 ampères, conexão direta Robifix, mestre, soquete de alimentação à direita
Suporte de ferramentas 9121-PAE-T Capa protetora – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…