Características do produto
Características
- Projetado para conduzir alta corrente de uma fonte de alimentação até as ferramentas do cliente.
- Um único (1) contato de cobre banhado a ródio, capaz de conduzir 200 amperes quando acoplado.
- A tensão não deve exceder 600 volts.
- Utiliza tecnologia avançada e patenteada de acoplamento cônico para transferir corrente do Mestre para a Ferramenta.
- As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma ampla área de contato, excelente tolerância ao desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem forças elevadas da mola ou desgaste excessivo.
- A alimentação deve ser desligada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
- A ponta de contato é facilmente substituída, se necessário.
- Os contatos do lado do Mestre, recuados e protegidos por uma cobertura, evitam o contato acidental com pessoas.
Materiais
- Contato de cobre banhado com metal precioso
| Specification | Value |
|---|---|
| Características elétricas | 200 A/600 V máx. a 100% do ciclo de trabalho |
| Peso lateral do mestre | 0,45 kg |
| Peso lateral da ferramenta | 0,48 kg |
| Número total de pinos | 1 |
| Descrição dos pinos | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de alta corrente |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-PG1-T | Módulo de ferramenta para alta corrente com contato único, fio nº 2, 200 A |
| 9120-PG1-M | Módulo mestre de alta corrente com contato único, fio nº 2, 200 A |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-PG1-M
- 9120-PG1-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG1-M | Módulo de alta corrente com contato único, fio nº 2, 200 ampères |
|
|
9120-PG1-T | Módulo de alta corrente com contato único, fio nº 2, 200 ampères |
|