Recursos do produto
Características
- Fornece uma conexão de aterramento para as ferramentas do cliente. Não deve ser usado para energia.
- Um único (1) contato de cobre revestido, capaz de suportar 200 Amps.
- Os volts não devem exceder 600 volts. A corrente não deve exceder 200 ampères.
- Usa tecnologia avançada e patenteada de encaixe cônico para transferir a corrente do mestre para a ferramenta.
- As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
- A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
- A ponta de contato é facilmente substituída, se necessário.
- Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.
- Usa terminais de anel do tipo crimpagem para conectar os cabos do cliente. (2 AWG/35 mm^2 padrão, outros tamanhos disponíveis ou fornecidos pelo cliente)
- É necessário o uso de fios de alta flexibilidade e trançados finos.
- Tamanho máximo do cabo 1/0 AWG. (Deve haver 6 mm de espaço livre abaixo do módulo Tool para permitir a flexão do cabo)
Materiais
- Contatos de cobre revestido.
- Carcaça de alumínio
- Isoladores FR4/G10
- Capa de borracha
- Fixadores de aço
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 200 Amp/600V máx. @ 100% de ciclo de trabalho |
| Peso do lado mestre | 0.18 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.20 kg |
| Número total de pinos | 1 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de alta corrente |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-PG3-M
- 9120-PG3-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG3-M | Módulo de alta corrente com bases de terminais em anel, contato único, 200 ampères |
|
|
9120-PG3-T | Módulo de alta corrente com bases de terminais em anel, contato único, 200 ampères |
|