Recursos do produto
Características
- Projetado para transportar alta corrente de uma fonte de alimentação para o ferramental do cliente.
- Três (3) contatos de cobre banhados a prata, cada um capaz de transportar 600 Amps quando acoplados.
- A tensão não deve exceder 800 Volts.
- Usa tecnologia avançada e patenteada de acoplamento cônico para transferir a corrente do mestre para a ferramenta.
- As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
- A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
- As pontas de contato são facilmente substituídas, se necessário.
- Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.
- Pino central estendido para proteção do primeiro contato/última interrupção.
Materiais
- Contatos banhados a prata.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 600 Amp/800V a 100% do ciclo de trabalho |
| Peso do lado mestre | 2.75 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 2.26 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de corrente primária |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-PH3-T | Módulo de ferramenta elétrica com (3) contatos de 600A, 800V, cabo #2 a #4/0 |
| 9121-PH3-M | Módulo Power Master com (3) contatos de 600A, 800V, cabo #2 a #4/0 |
- Filtrar por Número da peça
- 9005-20-1948
- 9005-20-1954
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1948 | (2) 1-1/2 NPT, (1) 3/4 NPT Kit de placa de encaixe |
|
|
9005-20-1954 | (3) Kit de placas de encaixe de 1″ NPT |
|
- Filtrar por Número da peça
- 9121-PH3-M
- 9121-PH3-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PH3-M | Módulo de energia, (3) 600A, contatos de 800V, cabo nº 2 a nº 4/0 – lado mestre |
|
|
9121-PH3-T | Módulo de energia, (3) 600A, contatos de 800V, cabo #2 a #4/0 – lado da ferramenta |
|