Recursos do produto
Recursos
- Módulo compacto de alta corrente: 40% de redução no tamanho e 70% de redução no peso em relação aos módulos atuais
- O novo design do contato minimiza a força de separação do contato, o que permite que o módulo seja facilmente acoplado sem deflexão.
- Contato central estendido para proporcionar o primeiro a acoplar e o último a quebrar.
- Conexões de terminal de anel crimpado incorporadas para preparação e instalação rápidas dos fios.
- Corpo principal com contatos e garras de cabo projetados com material composto, material com classificação V0 para proporcionar o melhor isolamento entre contatos de alta corrente.
- Tampa traseira de material composto reforçado com fibra para proteger os contatos e os terminais e feita com material de classificação V0 para suportar ambientes de calor de soldagem.
- Contatos projetados para fácil substituição com o mínimo de peças.
Materiais
- Composto, classificação V0
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 210 Amp/1000V máximo |
| Peso do lado mestre | 0.39 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.34 kg |
| Número total de pinos | 3 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de alta corrente |