Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: EF19

Módulos Servo: EF19

Módulo servo Fanuc com conector de alimentação de 4 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  EF19
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Passa energia elétrica e conexões de sinal para um servomotor transgun.
  • Os cabos de alimentação e de sinal podem ser roteados separadamente.
  • Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
  • A fiação tem blindagem EMI/RF para protegê-la de ruídos.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Vedações contra umidade e poeira.
  • Pino central estendido para o primeiro contato.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio
  • Placas de encaixe em Delrin
  • Vedações de nitrilo
  • Contatos revestidos de metais preciosos
Especificação Valor
Classificação elétrica Corrente do motor – 13 Amp, 500VAC/700VDC máx.
Corrente do codificador – 3 ampères, 250VAC/30VDC máx.
Peso do lado mestre 1.18 kg
Peso do lado da ferramenta 1.02 kg
Número total de pinos 26
Pinos Descrição Energia – 7
Sinal – 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo EF19 Desenhos English
Baixar Descrição
9121-EF19-M Módulo Fanuc Servo Master com alimentação de 4 pinos, codificador de 17 pinos, sem freio, sem bateria
9121-EF19-T Módulo Fanuc Servo Tool com alimentação de 4 pinos, codificador de 17 pinos, sem freio, sem bateria 1
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-EF19-M Módulo Servo Fanuc com conector de alimentação de 4 pinos – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-EF19-T Módulo Fanuc Servo com conector de alimentação de 4 pinos – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…