Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: EF50

Módulos Servo: EF50

Módulo Servo Fanuc com alimentação de 4 pinos, codificador de 17 pinos, conexões de solda adaptáveis, faixa de terminais de 4 posições, sem freio.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  EF50
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Passa energia elétrica e conexões de sinal para um servomotor transgun.
  • Os cabos de alimentação e de sinal podem ser roteados separadamente.
  • Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
  • A fiação tem blindagem EMI/RF para protegê-la de ruídos.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Vedações contra umidade e poeira.
  • Pino central estendido para o primeiro contato.
  • conector fêmea M12 de 5 pinos no módulo Tool para bateria de reserva especialmente projetada (9005-20-2374).
  • Faixa de terminais interna de 4 posições para fiação auxiliar no Master e na Tool.
  • Alívio de tensão para o cabo da fiação auxiliar.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Placas de encaixe de Delrin
  • Vedações de nitrilo
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Blocos de Ultem® e Delrin®.
Specification Value
Classificação elétrica Energia – 13 ampères/500VAC/700VDC
Sinal – 3 Amp/250VAC/30VDC
Peso do lado mestre 1.28 kg
Peso do lado da ferramenta 1.27 kg
Número total de pinos 21
Pinos Descrição Energia – 4
Sinal – 17
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho da bateria de reserva de 5 pinos do módulo servo Desenhos English
Desenho do módulo EF50 Desenhos English
Manual do módulo servo geral Manuais English
Baixar Descrição
9121-EF50-T Módulo de servo Fanuc com alimentação de 4 pinos fêmea, codificador de 17 pinos fêmea, conexões de solda adaptáveis, bateria de reserva de 5 pinos fêmea, faixa de terminais de 4 posições, sem freio – ferramenta. Compatível com EF50 Master e EF9 Master
9121-EF50-M Módulo de servo Fanuc com alimentação macho de 4 pinos, codificador macho de 17 pinos, conexões de solda adaptáveis, faixa de terminais de 4 posições, sem freio – mestre. Compatível com a ferramenta EF50 e a ferramenta EF24
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-EF50-M Módulo Servo Fanuc com alimentação macho de 4 pinos, codificador macho de 17 pinos, conexões de solda adaptáveis, faixa de terminais de 4 posições, sem freio. Compatível com as ferramentas EF50 e EF24 – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-EF50-T Módulo de servo Fanuc com alimentação de 4 pinos fêmea, codificador de 17 pinos fêmea, conexões de solda adaptáveis, bateria de reserva de 5 pinos fêmea, faixa de terminais de 4 posições, sem freio, compatível com os mestres EF50 e EF9 – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…