Recursos do produto
Recursos
- Passa energia elétrica, freio e conexões de sinal para um servomotor transgun.
- O lado da ferramenta suporta bateria de reserva opcional para o codificador do servomotor.
- Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
- A fiação tem blindagem EMI/RF para protegê-la contra ruídos.
- Contatos sem contato no Master.
- Vedações contra umidade e poeira.
Materiais
- Carcaças de alumínio
- Placas de encaixe em Delrin
- Vedações de nitrilo
- Contatos revestidos de metais preciosos
- Blocos de Ultem® e Delrin®.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Alimentação – 13 Amp/500VAC máx. Sinal (10 pinos) – 3 ampères/200 VCA máx. Sinal (4 pinos) – 4 ampères/250 VCA máx. Bateria – 4 ampères/250VDC |
| Peso do lado mestre | 1.27 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 1.13 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição |
Energia – 3 e 4 Sinal – 10 e 4 Bateria – 3 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-EF61-M
- 9121-EF61-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF61-M | Módulo servo com (1) conector JAE de 10 pinos, (1) conector Amphenol de 4 pinos, (1) conector Amphenol de 3 pinos e (2) conectores M12 Eurofast. – Lado mestre |
|
|
9121-EF61-T | Módulo servo com (1) conector JAE de 10 pinos, (1) conector Amphenol de 4 pinos, (1) conector Amphenol de 3 pinos e (2) conectores M12 Eurofast. – Lado da ferramenta |
|