Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: EF64

Módulos Servo: EF64

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  EF64
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Passa a energia elétrica e as conexões de sinal para o servomotor da pistola de solda ARO.
  • Os cabos de energia e de sinal podem ser roteados separadamente na ferramenta.
  • Os circuitos de energia e de sinal são eletricamente isolados um do outro e do trocador de ferramentas.
  • A fiação de sinal tem blindagem EMI/RF para protegê-la de ruídos.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Vedações contra umidade e poeira.
  • Pino central estendido para o primeiro contato.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio
  • Placas de encaixe em acetal
  • Contatos revestidos de metal precioso
  • Blocos de pinos em acetal.
Specification Value
Classificação elétrica Alimentação (P1) – 10 Amp/400 V
Sinal (S1 – pinos do codificador, FG) – 2,1 ampères/50 V
Sinal (S1 – Outros pinos) – 3 Amp/50 V
Sinal (S2) – 4 Amp/250 V
Peso do lado mestre 1.24 kg
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos 15
Pinos Descrição Alimentação (P1) – 4
Sinal (S1) – 8 (Mestre) / 9 (Ferramenta)
Sinal (S2) – 3
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-EF64 Desenhos English
9620-20-E-A Servo Manuais English
Baixar Descrição
9121-EF64-M Módulo servo, (1) conector de alimentação JAE de 4 pinos, (1) conector de sinal JAE de 10 pinos, (1) conector de sinal M12 A-Coded de 4 pinos, mestre
9121-EF64-T Servo Module, (1) conector de alimentação Harting de 12 pinos, (1) conector de sinal Harting de 21 pinos, (1) conector de sinal M12 A-Coded de 4 pinos, ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-EF64-M (1) Conector de alimentação JAE de 4 pinos, (1) Conector de sinal JAE de 10 pinos, (1) Conector de sinal M12 A-Coded de 4 pinos
Suporte de ferramentas 9121-EF64-T (1) Conector de alimentação Harting de 12 pinos, (1) Conector de sinal Harting de 21 pinos, (1) Conector de sinal M12 A-Coded de 4 pinos

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…