Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: EF9

Módulos Servo: EF9

Conjunto do módulo servo com especificações FANUC/MILCO com (2 conectores Amphenol, (1) conector M12 e faixa de terminais de 4 posições

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  EF9
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Passa energia elétrica e conexões de sinal para um servomotor transgun.
  • Os cabos de alimentação e de sinal podem ser roteados separadamente.
  • Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
  • A fiação tem blindagem EMI/RF para protegê-la de ruídos.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Vedações contra umidade e poeira.
  • Pino central estendido para o primeiro contato.
  • Fiação FANUC/MILCO.
  • conector M12 de 4 fios para detecção de temperatura.
  • Faixa de terminais interna de 4 posições para fiação auxiliar.
  • Alívio de tensão para o cabo da fiação auxiliar.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Placas de encaixe em Delrin
  • Vedações de nitrilo
  • Contatos revestidos de metal precioso
  • Blocos de Ultem® e Delrin®.
Specification Value
Classificação elétrica Corrente do motor – 13 Amp, 500VAC/700VDC máx.
Corrente do codificador – 3 ampères, 250VAC/30VDC máx.
Peso do lado mestre 1.27 kg
Peso do lado da ferramenta 1.20 kg
Número total de pinos 26
Pinos Descrição Energia – 7
Sinal – 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo EF9-M, EF24-T Desenhos English
Baixar Descrição
9121-EF56-T Módulo de servo de ferramenta Fanuc com alimentação de 4 pinos fêmea, codificador de 17 pinos fêmea, conector de sobretemperatura M12, bateria de reserva de 5 pinos fêmea, sem freio. Compatível com o EF9 Master.
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-EF24-T Servo Module com conector de alimentação de 4 pinos, conector de codificador de 17 pinos, conexões de sobretemperatura e soldagem adaptativa, bateria de reserva, sem freio – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-EF56-T Servo Module com alimentação de 4 pinos fêmea, codificador de 17 pinos fêmea, conector M12 para sobretemperatura, bateria de reserva de 5 pinos fêmea, sem freio – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-EF9-M Conjunto do módulo servo com especificações FANUC/MILCO com (2) conectores Amphenol, (1) conector M12 e faixa de terminais de 4 posições – lado mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…