Recursos do produto
Características
- Os circuitos de alimentação são eletricamente isolados uns dos outros e do trocador de ferramentas.
- Os circuitos de alimentação são projetados para serem resistentes à água, mas não são à prova d’água.
- Sondas de mola compatíveis são fornecidas no Mestre e pinos de contato fixos na Ferramenta.
- Os pinos de mola do Mestre são rebaixados abaixo de uma superfície isolada em ambos os circuitos de alimentação.
- PERIGO! – Para módulos elétricos que usam > 60 VCC ou 42 VCA, NÃO deve ser tentado nenhum contato antes de remover a alimentação. Isso inclui especialmente a separação ou inserção dos conectores correspondentes ou qualquer contato com o trocador de ferramentas ou seus componentes.
Materiais
- Pinos revestidos de metal precioso
- Conectores Amphenol.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica |
15 Amp/150V máx. (Pinos 1, 4, 7, 10) 5 Amp/150 V máx. (Pinos 2, 3, 5, 6, 8 e 9) |
| Peso do lado mestre | 0.20 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.18 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | Potência – 9 e 9 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-REP10-M | Módulo de alimentação do servo, mestre com conector M23 de 9 pinos. 15 ampères máx. 500 VCA/700 VCC máx. nos pinos 1,4,7,10. 5 ampères máx./250VAC máx. nos pinos 2,3,5,6,8,9 |
| 9120-REP10-T | Módulo de alimentação do servo, ferramenta com conector M23 de 9 pinos, 15 ampères máx. 500 VCA/700 VCC máx. nos pinos 1,4,7,10 5 ampères máx./250 VCA máx. nos pinos 2,3,5,6,8,9 |
| 9120-REP10ZC2-T | Ferramenta do módulo servo REP10ZC2 |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-REP10-M
- 9120-REP10-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-REP10-M | Módulo de alimentação do servo com conector M23 de 9 pinos |
|
|
9120-REP10-T | Módulo de alimentação do servo com conector M23 de 9 pinos |
|