Recursos do produto
Características
- conector M23 de 6 pinos.
- 10 Amp/630 VCC.
- Contatos sem contato no Master.
- Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
Materiais
- Pinos revestidos de metal precioso
- Conectores Amphenol
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 10 Amp/630VDC |
| Peso do lado mestre | |
| Peso do lado da ferramenta | |
| Número total de pinos | 10 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-REP6 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-REP6-T | Módulo Servo M23 de 6 pinos da Intercontec – Lado da ferramenta |
| 9120-REP6-M | Módulo Servo M23 de 6 pinos da Intercontec – Lado mestre |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-REP6-M
- 9120-REP6-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-REP6-M | Módulo Servo com conector M23 de 6 pinos da Intercontec |
|
|
9120-REP6-T | Módulo Servo com conector M23 de 6 pinos da Intercontec |
|