Recursos do produto
Características
- Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
- Os circuitos de alimentação e de sinal foram projetados para serem resistentes à água, mas não são à prova d’água.
- Sondas de mola compatíveis são fornecidas no Mestre e pinos de contato fixos na Ferramenta.
- Os pinos de mola do Mestre são rebaixados abaixo de uma superfície isolada nos circuitos de alimentação e de sinal.
- PERIGO! – Para módulos elétricos que usam > 60 VCC ou 42 VCA, NÃO deve ser tentado nenhum contato antes de remover a alimentação. Isso inclui especialmente a separação ou a inserção dos conectores correspondentes ou qualquer contato com o trocador de ferramentas ou seus componentes.
Materiais
- Pinos revestidos de metal precioso
- Conectores Amphenol.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/150V máx |
| Peso do lado mestre | 0.23 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.16 kg |
| Número total de pinos | 13 |
| Pinos Descrição |
Energia/sinal – 10 Bateria de reserva – 3 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-BATERIA DE RESERVA-3-PINOS | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-RES10-T | Módulo de sinal de servo, ferramenta com conectores JAE de 10 pinos e M8 Picofast de 3 pinos |
| 9120-RES10-M | Módulo de sinal servo, mestre com conector JAE de 10 pinos |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-RES10C-T
- 9120-RES10-M
- 9120-RES10-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RES10C-T | Módulo de sinal servo com conector JAE de 10 pinos |
|
|
9120-RES10-M | Módulo de sinal servo com conector JAE de 10 pinos |
|
|
9120-RES10-T | Módulo de sinal servo com conector JAE de 10 pinos |
|