Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: RES10B

Módulos Servo: RES10B

Módulo de sinal servo com conector M23 de 12 polos, fiação STP

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RES10B
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Características

  • 12 polos, interface de conector M23.
  • 3.capacidade de 5 Amp/160 VCA.
  • Passagem da blindagem do conector.
  • Contatos sem contato no módulo mestre.
  • 4 pares de fios trançados para sinais do resolver.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Pinos revestidos de metal precioso.
  • Conectores Amphenol.
Specification Value
Classificação elétrica 3.5A / 160V
Peso do lado mestre 0.23 kg
Peso do lado da ferramenta 1.8 kg
Número total de pinos 12
Pinos Descrição Sinal – 12
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-RES10B Desenhos Inglês
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RES10B-M Módulo de sinal servo com conector M23 de 12 polos, fiação STP
Suporte de ferramentas 9120-RES10B-T Módulo de sinal servo com conector M23 de 12 polos, fiação STP

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…