Recursos do produto
Recursos
- Módulo de alinhamento bruto
- Fornece capacidade de desalinhamento de até 11 mm.
- Recomendado somente para o QC-100.
Materiais
- Alojamento principal de alumínio
- Aço para ferramentas Alojamento da ferramenta
- Componentes do pino em aço inoxidável temperado.
| Specification | Value |
|---|---|
| Peso do lado mestre | |
| Peso do lado da ferramenta | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de alinhamento |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-GA2-M | Mestre do módulo de alinhamento bruto |
| 9120-GA2-T | Ferramenta do módulo de alinhamento bruto |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-GA2-M
- 9120-GA2-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GA2-M | Módulo de alinhamento bruto – Lado mestre |
|
|
9120-GA2-T | Módulo de alinhamento bruto – Lado da ferramenta |
|