Módulos de troca de ferramentas

Placas de cobertura: JPC

Placas de cobertura: JPC

  • Tampa protetora montada nos lados da ferramenta ATI quando um módulo está presente apenas no lado mestre.
  • Para os módulos das séries G, M, R, S e T.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  JPC
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Tampa protetora montada nos lados da ferramenta ATI quando um módulo está presente apenas no lado mestre.
  • Para os módulos das séries G, M, R, S e T.

Materiais

  • Delrin® preto
Specification Value
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Placas de cobertura
Baixar Tipo de download Idioma
9120-JPC-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-JPC-T Capa protetora do lado da ferramenta para módulos elétricos das séries R, S, T, G e M
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-JPC-T Tampa protetora do lado da ferramenta para os módulos das séries G, M, R, S e T – somente no lado da ferramenta.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…