Módulos de troca de ferramentas

Placas de cobertura: JPC1

Placas de cobertura: JPC1

  • Protege os orifícios de fixação expostos quando um módulo não está conectado.
  • Design em aço inoxidável para ambientes de lavagem em aplicações de processamento de alimentos.
  • A placa de cobertura pode ser fixada em qualquer trocador de ferramentas com o padrão de parafuso compatível com (4) M4, J16. Pode ser fixada no lado do mestre ou da ferramenta.
  • Uma maior vedação contra fluidos pode ser obtida com uma gaxeta vendida separadamente.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  JPC1
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Protege os orifícios de fixação expostos quando um módulo não está conectado.
  • Design em aço inoxidável para ambientes de lavagem em aplicações de processamento de alimentos.
  • A placa de cobertura pode ser fixada em qualquer trocador de ferramentas com o padrão de parafuso compatível com (4) M4, J16. Pode ser fixada no lado do mestre ou da ferramenta.
  • É possível obter maior vedação contra fluidos com uma gaxeta vendida separadamente.

Materiais

  • Aço inoxidável
Specification Value
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Placas de cobertura
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-JPC1 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-JPC1 Placa de cobertura plana do módulo para padrão J16, lado mestre e lado da ferramenta, kit
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-JPC1 Placa de cobertura plana do módulo para padrão J16, lado mestre e lado da ferramenta, kit

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…