Características do produto
- O acoplador manual conecta várias linhas ao mesmo tempo.
- Corpo compacto.
- A trava patenteada acopla os serviços públicos.
- (8) Portas de passagem M6.
- Vida útil nominal: 30.000 ciclos.
| Specification | Value |
|---|---|
| Tipo de conformidade | Nenhum |
| Tipo de travamento | Manual |
| Força mínima de acoplamento | |
| Temperatura mínima de operação | -28,9 °C |
| Temperatura máxima de operação | 65,6 °C |
| Apartamentos modulares | |
| Tipo de módulo | |
| Número de portas | 8 |
| Tipo de porta | Pass Thru |
| Peso | 2 kg |
| Intervalo de conformidade X/Y | |
| Conformidade com a Norma Z |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| UC-GH3 Master | Acoplador manual para utilitários, 8 portas de passagem, M6 |
| Ferramenta UC-GH3 | Acoplador manual para utilitários, 8 portas de passagem, M6 |