Recursos do produto
- (4) Planos de montagem prendem módulos utilitários padrão da ATI.
- Tamanho compacto do corpo.
- Conformidade projetada e incorporada para garantir um acoplamento confiável.
- Sensores disponíveis para detectar a presença do lado da ferramenta.
- Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
- Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tipo de conformidade | Integrado |
| Tipo de travamento | Nenhum |
| Força mínima de acoplamento | 180 N |
| Temperatura mínima de operação | -28.9 °C |
| Temperatura máxima de operação | 65.6 °C |
| Módulo Flats | 4 |
| Tipo de módulo | Médio |
| Número de portas | 0 |
| Tipo de porta | Nenhum |
| Peso | |
| Faixa de conformidade X/Y | ±3 mm |
| Conformidade Z | 2 mm |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| Ferramenta UC-GK1 | Conjunto da base do acoplador de utilidades |
| UC-GK1 Master | Acoplador de utilitário compatível |