Acopladores utilitários

Acopladores de utilidade: UC-GL2

Acopladores de utilidade: UC-GL2

  • (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
  • Conformidade projetada incorporada para garantir um acoplamento confiável.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
  • Permite a montagem direta do módulo DL4 nos planos A e C.

Número do modelo:  UC-GL2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads

Recursos do produto

  • (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
  • Conformidade projetada incorporada para garantir um acoplamento confiável.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
  • Permite a montagem direta do módulo DL4 nos planos A e C.
Specification Value
Tipo de conformidade Integrado
Tipo de travamento Nenhum
Força mínima de acoplamento 2200 N
Temperatura mínima de operação -28.9 °C
Temperatura máxima de operação 65.6 °C
Módulo Flats
Tipo de módulo Pesado
Número de portas 2
Tipo de porta Verificado
Peso
Faixa de conformidade X/Y ±4,1 mm
Conformidade Z 2 mm
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-GL2A-N Desenhos English
9630-20-GL2-N Desenhos English
9620-20-B-GLx Manuais English

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…