Acopladores utilitários

Acopladores de utilidade: UC-GL2P

Acopladores de utilidade: UC-GL2P

  • (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
  • Conformidade projetada incorporada para garantir um acoplamento confiável.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
  • Permite a montagem direta do módulo DL4 nos planos A e C.
  • (2) Portas de passagem de 3/4 pol

Número do modelo:  UC-GL2P
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D

Recursos do produto

  • (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
  • Conformidade projetada e incorporada para garantir um acoplamento confiável.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
  • Permite a montagem direta do módulo DL4 nos planos A e C.
  • (2) Portas de passagem de 3/4 pol
Specification Value
Tipo de conformidade Integrado
Tipo de travamento Nenhum
Força mínima de acoplamento 2200 N
Temperatura mínima de operação -28.9 °C
Temperatura máxima de operação 65.6 °C
Módulo Flats
Tipo de módulo Pesado
Número de portas 2
Tipo de porta Passagem
Peso 8.5 kg
Faixa de conformidade X/Y ±4,1 mm
Conformidade Z 2 mm
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-GL2P-E Desenhos English
9630-20-GL2P-N Desenhos English
9620-20-B-GLx Manuais English
Baixar Descrição
9123-GL2PCM-0-0-0-0-N Acoplador mestre de utilidade em conformidade com GL2 com (2) portas de passagem de 3/4 NPT
9123-GL2PT-0-0-0-0-N Ferramenta de acoplamento utilitário GL2 com (2) portas de passagem de 3/4 NPT

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…