Dispositivo de conformidade

Compensadores de conformidade universal: U1-050

Compensadores de conformidade universal: U1-050

  • Conformidade universal: O mecanismo patenteado oferece conformidade simultânea com a lateral X-Y, rotação X-Y-Z e compressão Z, permitindo que o robô supere desalinhamentos graves entre a ferramenta e a peça de trabalho.
  • Reinicialização pneumática: Enquanto as molas fornecem uma pré-carga mínima, um pistão acionado pneumaticamente retorna a unidade para uma posição central repetível.
  • Rigidez ajustável: Ao variar a pressão pneumática no pistão de reinicialização, a rigidez da conformidade pode ser ajustada para cada aplicação ou carga útil.
  • Sensoriamento integrado: Um sensor de conformidade opcional monitora a proximidade interna do pistão.
  • Padrão de montagem ISO: Para fixação direta em muitos robôs sem a necessidade de adaptadores.
  • Configurações flexíveis: As opções incluem um sensor de conformidade PNP ou NPN, uma capa de borracha para proteção do ambiente e padrões de parafusos de placa de ferramenta personalizados.

Número do modelo:  U1-050
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D

Recursos do produto

  • Conformidade universal: O mecanismo patenteado oferece conformidade simultânea com a lateral X-Y, rotação X-Y-Z e compressão Z, permitindo que o robô supere desalinhamentos graves entre a ferramenta e a peça de trabalho.
  • Reinicialização pneumática: Enquanto as molas fornecem uma pré-carga mínima, um pistão acionado pneumaticamente retorna a unidade para uma posição central repetível.
  • Rigidez ajustável: Ao variar a pressão pneumática no pistão de reinicialização, a rigidez da conformidade pode ser ajustada para cada aplicação ou carga útil.
  • Sensoriamento integrado: Um sensor de conformidade opcional monitora a proximidade interna do pistão.
  • Padrão de montagem ISO: Para fixação direta em muitos robôs sem a necessidade de adaptadores.
  • Configurações flexíveis: As opções incluem um sensor de conformidade PNP ou NPN, uma bota de borracha para proteção do ambiente e padrões de parafusos de placa de ferramenta personalizados.
Specification Value
Movimento de conformidade Universal
Faixa de temperatura ambiente -28,9 °C a 65,6 °C
Carga útil máxima 4.99 kg
Pressão máxima para ajuste da rigidez da conformidade 2.1 barra
Pressão operacional nominal 5.5 barras
Repetibilidade posicional X-Y ±0,15 mm
Vida nominal 1 milhão de ciclos
Opção de detecção PNP ou NPN
Peso 0.635 kg
Rotação do eixo X/Y ±3°
X/Y Lateral 2.8 mm
Momento estático máximo X/Y 2.3 Nm
Rotação do eixo Z ±8°
Compressão Z 6.1 mm
Z Momento estático máximo 1.1 Nm
Baixar Tipo de download Idioma
Compensador de conformidade universal, chefe 31,5, 50 mm BC, sensor NPN, cabo de 5 m com fio, porta M5, 2131 Tool IP, travamento Desenhos English
Compensador de conformidade universal, chefe de 31,5, 50 mm BC, sensor PNP, cabo de 0,25 m com fio e pico de LED de 90 graus, porta M5, travamento Desenhos English
Compensador de conformidade universal, chefe de 31,5, 50 mm BC, sensor de trava PNP, cabo de 0,25 m com fio e LED de 90 graus, plugue M8, porta M5, IP da ferramenta 2131, travamento Desenhos English
Compensador de conformidade universal, chefe de 31,5, 50 mm BC, sensor de trava PNP, cabo de 0,25 m com fio e LED de 90 graus, plugue M8, porta M5, IP da ferramenta 2131, travamento, bota C1 Desenhos English
Manual do Compensador de Conformidade Universal Manuais English
Baixar Descrição
Padrão de montagem UCC de 50 mm Compensador de conformidade universal, chefe de 31,5, 50 mm BC, sensor PNP, cabo de 0,25 m com fio e pico de LED de 90 graus, porta M5, 2131 Tool IP, travamento

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…