Recursos do produto
- Trocador de ferramentas acionado eletricamente, ideal para aplicações que não têm ar disponível.
- controle de motor M16 de 12 pinos e conector de alimentação para fornecer comandos de travamento/destravamento e sinais de travamento/destravamento.
- Tempo para travar/destravar – 1 segundo.
- A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 1,0 mm durante o travamento.
- O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
- Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
- Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
- (3) planos disponíveis para montar módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
- Tensão operacional – 21-30 VCC.
- Baixo consumo de energia.
| Specification | Value |
|---|---|
| Distância máxima de travamento | 1.0 mm |
| Repetibilidade posicional | 0.0152 mm |
| Limite de carga útil sugerido | 18 kg |
| Capacidade de momento estático X/Y | 56.5 Nm |
| Z Capacidade de momento estático | 78 Nm |
| Peso do lado mestre | 1.41 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.417 kg |
| Peso quando acoplado | 1.82 kg |
| Tipo de acionamento | Elétrica |
| Tipo de pulso do robô | Padrão |
| Cor | Preto |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| Mestre QC-18 | Mestre QC-18 |
| Ferramenta QC-18 | Ferramenta QC-18 |
- Filtrar por Número da peça
- TSS
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
TSS |
O ATI Tool Stand Small, ou TSS, é compatível com uma série de trocadores de ferramentas pequenos da ATI – modelos QC-001 a QC-21. O suporte foi projetado para oferecer o máximo de flexibilidade e se adequar à maioria das aplicações dos clientes. O sistema modular permite que você “construa seu próprio” sistema de armazenamento de ferramentas com base no número de ferramentas, posicionamento e arranjos de montagem desejados. O sistema TSS oferece uma opção exclusiva de usar placas de interface de ferramentas ou portas de ar vazias no trocador de ferramentas como pontos de fixação para suas ferramentas. |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
Placa de interface de ferramental vertical de pinos e buchas TSS com padrão J16 – entalhada |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Módulo de montagem de acoplador manual e TSS |
|