Trocadores de ferramentas

Troca de ferramentas QC-835

Troca de ferramentas QC-835

A troca de ferramentas robótica da ATI permite a troca totalmente automatizada de efetores finais com travamento seguro, passagem de utilidades e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso em ciclos intensos, eles aumentam o tempo de operação, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • Flexibilidade: O QC-835 é uma solução modular e de alto valor para a troca automatizada de ferramentas, perfeita para aplicações de manuseio de materiais e junção no setor automotivo.
  • Facilidade de integração e manutenção: Projetada para ser simples, a Série 8 é fácil de integrar, operar e manter, garantindo uma integração perfeita aos seus sistemas existentes.
  • Montagem direta em pulsos de robô conforme as normas ISO 9409-1-125-6/10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
  • Altura de empilhamento: O QC-835 mantém uma altura total de empilhamento (unidade principal e ferramenta) de 100 mm.
  • Sensor integrado de bloqueio/desbloqueio para comunicar o status. Não requer SIP.
Número do modelo:  QC-835
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Tabela de carga útil

Características do produto

  • Flexibilidade: O QC-835 é uma solução modular e de alto valor para a troca automatizada de ferramentas, perfeita para aplicações de manuseio de materiais e união no setor automotivo.
  • Facilidade de integração e manutenção: Projetada para ser simples, a Série 8 é fácil de integrar, operar e manter, garantindo uma integração perfeita aos seus sistemas existentes.
  • Montagem direta em pulsos de robô conforme as normas ISO 9409-1-125-6/10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
  • Altura de empilhamento: O QC-835 mantém uma altura total de empilhamento (unidade principal e ferramenta) de 100 mm.
  • Sensor integrado de bloqueio/desbloqueio para comunicar o status. Não requer SIP.
  • Passagem pneumática integrada para fornecimento confiável às ferramentas a jusante e controle do mecanismo de travamento da Troca de ferramentas.
  • O No-Touch Locking™ supera folgas de pegada de 0,06 pol. (1,5 mm) para facilitar o ensino do robô.
  • Montagem para módulos utilitários opcionais. Três (3) superfícies planas disponíveis; uma (1) delas será compatível com as séries 8 e 9121. Uma superfície plana adicional é dedicada à montagem de um módulo de controle e de uma válvula.
  • Suporte plano para montagem no suporte de ferramentas. Suporte plano separado reservado para a montagem do QC no suporte de ferramentas.
Specification Value
Descrição Mestre da Troca Rápida
Detecção de travamento integrado
Limite sugerido de carga útil 300 kg
Força de travamento 21.000 N
Repetibilidade 0,015 mm
Peso 7,8 kg
Padrão de montagem do robô/ferramenta ISO 9409-1-160-10-M10
Passagens pneumáticas, Tipo I G1/2" a 1.600 l/min
Passagens pneumáticas, Tipo II –
Bloquear/Desbloquear a conexão pneumática Adaptador de válvula
Momento estático Mxy 2.000 Nm
Momento estático Mz 1.200 Nm
Momento Dinâmico Mxy 5.000 Nm
Momento dinâmico Mz 3.600 Nm
Max Moment Mxy 10.500 Nm
Momento máximo Mz 5.400 Nm
Deslocamento máximo de travamento, Z 1,5 mm
Deslocamento máximo de travamento, XY ±2 mm
Deslocamento máximo de travamento, angular em XY ±0,7°
Deslocamento máximo de travamento, ângulo Z ±1°
Temperatura ambiente mínima/máxima 5/60 °C
Pressão de operação mínima/máxima 4,2/8,3 bar
Horário de abertura/fechamento 0,5/0,5 s
Volume do cilindro por curso duplo 350 cm³
Suporte para o módulo de controle Apartamento A
Propriedades especiais O Master também permite padrões de montagem de robôs conforme as normas ISO 9409-1-125-10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M12
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do Troca de Ferramentas QC-835 Desenhos English
Manual do trocador de ferramentas QC-835 Manuais English
Baixar Descrição
Ferramenta QC-835 Ferramenta QC-835
QC-835 Master QC-835 Master

Módulos compatíveis

4 Resultados

Categoria do produto

Etiqueta do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…