Trocadores de ferramentas

Trocador de ferramentas QC-850

Trocador de ferramentas QC-850

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • Flexibilidade: O QC850 é uma solução modular e de alto valor para a troca automatizada de ferramentas, perfeita para aplicações de manuseio de materiais e junção no setor automotivo.
  • Facilidade de integração e manutenção: Projetada para ser simples, a Série 8 é fácil de integrar, operar e manter, garantindo uma adição perfeita aos seus sistemas existentes.
  • Montagem direta em pulsos de robôs ISO 9409-1-200-10-M12/M16.
  • Altura da pilha: O QC-850 mantém uma altura total da pilha (mestre e ferramenta) de 100 mm.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
Número do modelo: QC-850
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios

Recursos do produto

  • Flexibilidade: O QC850 é uma solução modular e de alto valor para a troca automatizada de ferramentas, perfeita para aplicações de manuseio de materiais e junção no setor automotivo.
  • Facilidade de integração e manutenção: Projetada para ser simples, a Série 8 é fácil de integrar, operar e manter, garantindo uma adição perfeita aos seus sistemas existentes.
  • Montagem direta em pulsos de robôs ISO 9409-1-200-10-M12/M16.
  • Altura da pilha: O QC-850 mantém uma altura total da pilha (mestre e ferramenta) de 100 mm.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
  • Passagem pneumática integrada para fornecimento confiável de ferramentas a jusante e controle do mecanismo de travamento do trocador de ferramentas.
  • O No-Touch Locking™ supera as lacunas de captação de 1,5 mm (0,06 polegada) para facilitar o ensino do robô.
  • Montagem para módulos utilitários opcionais. Três (3) planos disponíveis, um (1) plano incluirá compatibilidade com os módulos das séries 8 e 9121. Um plano adicional é dedicado à montagem do módulo de controle e da válvula.
  • Plano de montagem do suporte de ferramentas. Plano separado reservado para a montagem do QC no suporte de ferramentas.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 48000 N
Distância máxima de travamento 1.52 mm
Tamanhos de porta de passagem (1) G1/2 (BSPP)
Quantidade de portas de passagem pneumática 1
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 700 kg
Capacidade de momento estático X/Y 3500 Nm
Z Capacidade de momento estático 2100 Nm
Peso do lado mestre 11.5 kg
Peso do lado da ferramenta 6.4 kg
Peso quando acoplado 17.7 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do trocador de ferramentas QC-850 Desenhos English
Manual do trocador de ferramentas QC-850 Manuais English

Módulos compatíveis

4 Resultados

Categoria do produto

Etiqueta do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…