Dispositivo de conformidade

Compensadores de centro remoto

Compensadores de centro remoto: 9116-211-A

  • Possibilita montagens impossíveis.
    • Reduz a sucata, o tempo de inatividade e os danos à máquina.
    • Elimina emperramentos, calços e escoriações.
    • Aumenta a produtividade da montagem automática (rendimento mais rápido).
    • Diminui o custo da máquina e das peças devido às tolerâncias reduzidas.
    • Substitui buchas de centralização, molas e RCCs de dois estágios.
    • Possibilita montagens impossíveis.
    Número do modelo:  remote-center-compensators-rcc
    Fale com nossos especialistas

    Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios

    Recursos do produto

    • Reduz o desperdício, o tempo de inatividade e os danos à máquina.
    • Elimina emperramentos, calços e escoriações.
    • Aumenta a produtividade da montagem automática (rendimento mais rápido).
    • Reduz o custo da máquina e das peças devido às tolerâncias mais flexíveis.
    • Substitui buchas de centralização, molas e RCCs de dois estágios.
    • Possibilita montagens impossíveis.
      Specification Value
      Desalinhamento de arvoreamento permitido 1.1°
      Desalinhamento lateral permitido 2.2 mm
      Desalinhamento de torção permitido
      Centro de Conformidade 150 mm
      Rigidez de engate 554 Nm/rad
      Movimento de conformidade Remoto
      Diâmetro 99 mm
      Fator de força 25.8 N/bar
      Altura 45 mm
      Rigidez lateral 11400 N/m
      Capacidade máxima de armar 7.3 Nm
      Capacidade máxima de armar 1400 N
      Capacidade máxima de compressão 8.9 N
      Capacidade lateral máxima
      Número máximo de almofadas 3
      Capacidade máxima de tensão 53 N
      Peso com 3 almofadas de corte 0.363 kg
      Peso com 3 almofadas de corte, trava e sensor 0.499 kg
      Baixar Tipo de download Idioma
      9230-15-1025 Desenhos English
      9230-15-1031 Desenhos English
      9610-15-1000 Manuais English
      Número da peça Descrição
      Suporte de ferramentas HCL-11A Neoprene, -29 a 82, Bom, Bom, 20 (Baixo), 24889

      Módulos compatíveis

      Fale com um especialista

      Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…