Compensadores de Conformidade Lateral

Compensatori di conformità laterale: L1X-063

  • Conformità unica: Il meccanismo in attesa di brevetto consente una conformità laterale X-Y e una conformità rotazionale Z.
  • Montaggio diretto: Il modello di flangia robotica ISO consente il montaggio diretto su molti polsi robotici standard in un corpo compatto.
  • Configurazioni flessibili: Numerose opzioni disponibili, come il rilevamento PNP o NPN per condizioni di blocco (centrato) e sblocco (flottante), diverse dimensioni di boccole e modelli di piastre utensili personalizzate.
Número do modelo: lateral-compliance-compensators-lcc
Fale com nossos especialistas

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • Einzigartige Nachgiebigkeit: Der zum Patent angemeldete Mechanismus ermöglicht eine seitliche X-Y-Nachgiebigkeit und eine rotatorische Z-Nachgiebigkeit.
  • Direkte Montage: Das ISO-Roboterflanschmuster ermöglicht die direkte Montage an vielen Standard-Roboterhandgelenken in einem kompakten Gehäuse.
  • Flexible Konfigurationen: Viele Optionen verfügbar, wie z. B. PNP- oder NPN-Abtastung für verriegelte (zentrierte) und unverriegelte (schwebende) Bedingungen, verschiedene Nabengrößen und kundenspezifische Werkzeugplattenmuster.
    Especificação Valor
    Konformität Antrag Seitlich
    Umgebungstemperaturbereich -29 °C bis 66 °C
    Seitliche Übereinstimmung ±1,5 mm
    Verriegelte Steifigkeit bei maximalem statischen Moment X/Y ±0,1° bei ±110 Nm
    Verriegelte Steifigkeit bei maximalem statischen Moment Z ±0,1° bei ±8,5 Nm
    Maximale horizontale Nutzlast 20 lb Versatz 4 Zoll
    Maximale Seitenkraft
    Max. Moment X/Y
    Maximales Moment Z 1 Nm
    Maximale vertikale Nutzlast 29.9 kg
    Nennbetriebsdruck 5.5 bar
    Positionelle Wiederholgenauigkeit an der Werkzeugschnittstelle ±0,025 mm
    Bewertetes Leben 1 Million Zyklen
    Rotational Compliance ±10°
    Option Sensorik Sperren und Entsperren
    Gewicht 2 lb
    Position halten Option Nein
    Baixar Tipo de download Idioma
    Compensador de conformidade lateral, 63 mm BC, sem ressalto, L, sensor UL PNP de desconexão rápida, portas M5 Desenhos English
    Manual do Compensador de Conformidade Lateral LCC 063 Manuais English
    Baixar Descrição
    LCC 63mm Einbaumuster Seitlicher Nachgiebigkeitskompensator, 63mm BC

    Módulos compatíveis

    Fale com um especialista

    Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…