Trocadores de ferramentas

QC-7

Troca de ferramentas QC-7-B

  • Acionado pneumaticamente
  • limite de carga útil sugerido de 16 kg
Número do modelo:  tool-changers-qc-7
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Gráfico de carga útil

Recursos do produto

  • (5) M5 ou #10-32 Portas de passagem de ar integradas em um pacote compacto de 281 gramas
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 1,5 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta nos pulsos do robô ISO 9409-1-31.5-4-M5 para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Dois (2) planos disponíveis para montagem de módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
  • Recursos de alinhamento no corpo do Troca de ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
  • Portas pneumáticas configuráveis na ferramenta QC para passagem radial ou axial.
  • Disponível com Slotted Tool para armazenamento econômico de ferramentas para serviços leves.
  • Fornecido com conexões pneumáticas de bloqueio/desbloqueio para tubos de 4 mm (5/32″).
Specification Value
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 980 N
Distância máxima de travamento 1.52 mm
Tamanhos de porta de passagem (5) M5 ou #10-32
Quantidade de portas de passagem pneumática 5
Repetibilidade posicional 0.0102 mm
Limite de carga útil sugerido 16 kg
Capacidade de momento estático X/Y 20.3 Nm
Z Capacidade de momento estático 12.4 Nm
Peso do lado mestre 0.2 kg
Peso do lado da ferramenta 0.0816 kg
Peso quando acoplado 0.281 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas M5
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do Troca de Ferramentas QC-7 Desenhos English
Desenho do Troca de Ferramentas QC-7 Desenhos English
Desenho do kit do cobot QC-7 (FANUC CRX-10iA) Desenhos English
QC-7 Cobot Kit (General ISO 50) Desenho Desenhos English
Desenho do QC-7 Cobot Kit (UR) Desenhos English
Guia de configuração e programação do Troca de ferramentas para Ure Manuais English
Manual do Troca-ferramentas básico da série QC-7 com sensores de proximidade Manuais English
Manual do software de plug-in CRX Manuais English
Baixar Descrição
QC-7 Master-B QC-7 Master-B
Ferramenta QC-7-B Ferramenta QC-7-B
QC-7 Ferramenta com fenda-B QC-7 Ferramenta com fenda-B
Número da peça Descrição
9120-TSS-TH-11391

Módulo de gancho de ferramenta QC-7

9120-TSS-MMS-11345

Ninho de ferramentas com fenda TSS para QC-7

9120-TSS-VBB-7963

Placa de interface de ferramental vertical TSS – em branco

Módulos compatíveis

11 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…