Trocadores de ferramentas

QC-11

QC-11-E Cambiatore utensili

  • Azionato pneumaticamente
  • 16 kg Limite di carico suggerito
Número do modelo:  tool-changers-qc-11
Fale com nossos especialistas

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (6) M5 o #10-32 Porte di passaggio dell’aria integrate in un pacchetto compatto di 245 grammi
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 1,5 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Un (1) piano disponibile per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 1100 N
Distanza massima di bloccaggio 1.52 mm
Dimensioni delle porte passanti (6) M5 o #10-32
Porta passante pneumatica Quantità 6
Ripetibilità posizionale 0.0102 mm
Limite di carico suggerito 16 kg
Capacità di momento statico X/Y 20.3 Nm
Z Capacità di momento statico 12.4 Nm
Peso del lato master 0.163 kg
Peso lato utensile 0.0816 kg
Peso con accoppiamento 0.245 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature M5
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-011 Desenhos English
9610-20-2254 Manuais English
Baixar Descrição
QC-11 Strumento-Euro Strumento QC-11 – Euro
QC-11 Master-Euro QC-11 Master – Euro
Número da peça Descrição
9120-TSS-HBQ-7123

Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5,11 – vuota

9120-TSS-HVQ-3314

Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5, 10, 11 – 3 pin

9120-TSS-MMB-7124

Modulo di montaggio TSS

9120-TSS-VBB-7963

Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota

Módulos compatíveis

5 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…