Trocadores de ferramentas

QC-40Q

Troca de ferramentas QC-40Q-E

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica

  • (8) Portas de passagem de ar integradas de 1/8 G (BSPP) em um pacote compacto de 1,84 kg
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação de até 1,5 mm da placa durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo:  tool-changers-qc-40q
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Gráfico de carga útil

Recursos do produto

  • (8) Portas de passagem de ar integradas de 1/8 G (BSPP) em um pacote compacto de 1,84 kg
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 1,5 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Dois (2) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade
  • Recursos de alinhamento no corpo do Troca de ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
Specification Value
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 5600 N
Distância máxima de travamento 3.05 mm
Tamanhos de porta de passagem (8) 1/8 NPT
Quantidade de portas de passagem pneumática 8
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 60 kg
Capacidade de momento estático X/Y 226 Nm
Z Capacidade de momento estático 226 Nm
Peso do lado mestre 1.25 kg
Peso do lado da ferramenta 0.59 kg
Peso quando acoplado 1.84 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-040QM-040T Desenhos Inglês
troca de ferramentas de base da série 9620-20-B-40Q Manuais Inglês
Baixar Descrição
QC-40Q Master-Euro QC-40Q Master – Euro
QC-40 Tool-Euro Ferramenta QC-40 – Euro
Número da peça Descrição
9120-TSS-HBQ-9400

Placa de interface de ferramental TSS para QC-40 – em branco

9120-TSS-VBQ-8206

Placa de interface de ferramental vertical de pinos e buchas TSS com padrão J16 – entalhada

9120-TSS-MMB-7130

Módulo de montagem de acoplador manual e TSS

Módulos compatíveis

68 Resultados

Categoria do produto

Módulos de troca de ferramentas
Módulos utilitários do trocador de ferramentas elétricas

Módulos de alta corrente: PG1

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…